MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 27008

Wandsteckdose 27008

  • Schraubkontakt
  • Befestigung von außen
  • Leitungseinführung von oben
  • Bestellnr.27008
  • EAN4015394287728
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 27008

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 377 g
Prüfzeichen CQC
VDE
CB Zertifikat

Richtlinien

Wandsteckdose 27008

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.