MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 357
MENNEKES Wandgerätestecker 357 images3d

Wandgerätestecker 357

  • Schraubkontakt
  • gummierter Bajonettring
  • passende wasserdichte Schutzkappe: Bestellnr. 40434
  • Bestellnr.357
  • EAN4015394002598
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 357

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 884 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 357

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 357

MENNEKES Schutzkappe 40434

Schutzkappe

Bestellnr. 40434

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker

MENNEKES Schutzkappe 40787

Schutzkappe

Bestellnr. 40787

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 63 A, 3 p - 5 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.