MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 364
MENNEKES Wandgerätestecker 364 images3d

Wandgerätestecker 364

  • Schraubkontakt
  • gummierter Bajonettring
  • Bestellnr.364
  • EAN4015394002666
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 364

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 2061 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 364

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 364

MENNEKES Schutzkappe 40788

Schutzkappe

Bestellnr. 40788

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 125 A, 3 p - 5 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

<form accept-charset="UTF-8" data-parsley-validate="data-parsley-validate" class="form form-input search-results-form" target="_blank" action="/industry/services/ansprechpartner/ansprechpartner-vor-ort/suche/#search-form-contact" method="post"><div><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@extension]" value="TwtContactPersons"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@controller]" value="ContactPersonSearch"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@action]" value="widget"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][arguments]" value="YTowOnt91d11cc046850ecc0083f5be04d3d05c70d1e5972"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@request]" value="{&quot;@extension&quot;:&quot;TwtContactPersons&quot;,&quot;@controller&quot;:&quot;ContactPersonSearch&quot;,&quot;@action&quot;:&quot;widget&quot;}59401960ed419d8c3600d1b49ccaab14c3a3640f"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__trustedProperties]" value="{&quot;overwriteDemand&quot;:{&quot;location&quot;:1}}450d8472c2c12219c96816612ed9c39685d0a5cf"></div><div class="row"><div class="small-12"><div class="form-group form-group-text"><input id="search-results-form" type="text" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[overwriteDemand][location]"><label for="search-results-form" class="control-label"> Suchen Sie nach PLZ </label></div></div></div><div class="form-navigation"><div class="btn-group"><button class="btn is-icon" arial-label="Ansprechpartner nach Region suchen"><i class="icon-class icon-map"></i></button></div></div></form>