MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 3657
MENNEKES Anbaugerätestecker 3657 images3d

Anbaugerätestecker 3657

  • Schraubkontakt
  • mit Pilotkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierter Bajonettring
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.3657
  • EAN4015394020455
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbaugerätestecker 3657

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 531 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 3657

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 3657

MENNEKES Schutzkappe 40787

Schutzkappe

Bestellnr. 40787

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 63 A, 3 p - 5 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.