MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3821
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3821 images3d

Stecker PowerTOP® 3821

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung und außenliegende Zugentlastung
  • Bestellnr.3821
  • EAN4015394099499
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® 3821

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 272 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® 3821

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® 3821

MENNEKES Schutzkappe 40785

Schutzkappe

Bestellnr. 40785

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 5 p + 7 p

MENNEKES Aufhängebügel 15453000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Stecker und Kupplungen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 39e0f0b872e0e