MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3841
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3841 images3d

Stecker PowerTOP® 3841

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung und außenliegende Zugentlastung
  • Bestellnr.3841
  • EAN4015394099697
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® 3841

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 324 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® 3841

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® 3841

MENNEKES Aufhängebügel 15453000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Stecker und Kupplungen

MENNEKES Schutzkappe 40841

Schutzkappe

Bestellnr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Was bedeutet die Uhrzeitstellung 6h?

Bei der Kupplung oder der Steckdose befindet sich der Schutzleiterkontakt (PE) auf der Position/Uhrzeitstellung 6h. Weitere Informationen finden Sie hier

Zu den Fragen und Antworten