MENNEKES
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4180
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4180 images3d

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4180

  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • abschließbares Sicherheitsschloss
  • zwei Schlüssel
  • im verschlossenen Zustand nicht demontierbar
  • auch mit gleicher Schließung lieferbar
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G
  • Bestellnr.4180
  • EAN4015394022367
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4180

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 272 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Richtlinien

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4180

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4180

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Distanzrahmen 4192

Distanzrahmen

Bestellnr. 4192

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Distanzrahmen 4239

Distanzrahmen

Bestellnr. 4239

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO®, 16 A und 32 A)

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41406

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41406

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41408

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41408

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41424

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41424

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41423

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41423

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 0af718a34074f