MENNEKES
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4246
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4246 images3d

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4246

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • abschließbares Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel
  • im verschlossenen Zustand nicht demontierbar
  • auch mit gleicher Schließung lieferbar
  • mit UP-Einbaudose
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G
  • Bestellnr.4246
  • EAN4015394022947
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4246

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 307 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4246

Passendes Zubehör

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4246

MENNEKES Putzdeckel 41414

Putzdeckel

Bestellnr. 41414

für UP-Einbaudose zum Schutz der Schraubenöffnungen und der Dose vor Putz und Schmutz bis zur Geräteinstallation

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß 41406

Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß

Bestellnr. 41406

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß 41408

Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß

Bestellnr. 41408

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß 41424

Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß

Bestellnr. 41424

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß 41423

Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß

Bestellnr. 41423

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: fb121ac732067