MENNEKES
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose 4904
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose 4904 images3d

Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose 4904

Ampere 16 A
  • französisch/belgische Norm
  • Schraubkontakt
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4904
  • EAN4015394231202
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose 4904

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Ja
Gewicht 140 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose 4904

Passendes Zubehör

Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose 4904

MENNEKES Distanzrahmen 4192

Distanzrahmen

Bestellnr. 4192

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Distanzrahmen 4239

Distanzrahmen

Bestellnr. 4239

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO®, 16 A und 32 A)

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: c79063a6e5ec1