MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5611506N
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5611506N images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose DUOi 5611506N

Doppelt hält besser – unsere Wandsteckdose DUOi überzeugt durch ihre besonders sichere DUO-Verriegelung. Diese verhindert das Ziehen des Steckers unter Stromlast, und im abgeschalteten Zustand kann die DUOi mit einem Lockout-Tagout-Vorhängeschloss zusätzlich gesichert werden. Die Wandsteckdose DUOi mit IP44 Schutz ist gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Spritzwasser geschützt. Die gut sichtbare LED leuchtet im eingeschalteten Zustand grün, bei einem Fehler im Stromfluss erlischt sie.
  • Schraubkontakt
  • LED-Spannungsanzeige
  • anschlussfertig verdrahtet
  • X-CONTACT®
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • geschalteter N-Leiter
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • auch ohne LED-Spannungsanzeige erhältlich
  • Bestellnr.5611506N
  • EAN4015394303817
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose DUOi 5611506N

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1276 g

Videos

Wandsteckdose DUOi 5611506N

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Wandsteckdose DUOi 5611506N

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.