POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Wandsteckdose DUO R 5701405G
| Ampere | 16 A |
|---|---|
| Pole | 4 p |
| Volt | 600-690 V |
| Uhrzeitstellung | 5 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt |
vernickelte Kontakte X-CONTACT® hochwärmebeständige Kontaktträger |
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 1321 g |
| Prüfzeichen |
CB Zertifikat CQC VDE |
Wandsteckdose DUO R 5701405G
Wandsteckdose DUO R 5701405G