POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Wandsteckdose DUO R 5704403G
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 4 p |
Volt | 400-440 V |
Uhrzeitstellung | 3 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt |
vernickelte Kontakte X-CONTACT® hochwärmebeständige Kontaktträger |
Schutzart | IP67 / IP69 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gewicht | 1455 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat EAC VDE CQC |
Wandsteckdose DUO R 5704403G
Wandsteckdose DUO R 5704403G mit IP67 / IP69
Wandsteckdose DUO R 5704403G