MENNEKES
MENNEKES AirKRAFT® mit FI Typ A 94553GE
MENNEKES AirKRAFT® mit FI Typ A 94553GE images3d

AirKRAFT® mit FI Typ A 94553GE

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (ge) oder silber (SI)
  • Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.94553GE
  • EAN4015394195122
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AirKRAFT® mit FI Typ A 94553GE

CEE 16 A, 5 p, 400 V 2
SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2086 g

Richtlinien

AirKRAFT® mit FI Typ A 94553GE

Passendes Zubehör

AirKRAFT® mit FI Typ A 94553GE

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 41442

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 41442

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

MENNEKES Ketten-Set 106060

Ketten-Set

Bestellnr. 106060

zur Deckenabhängung von AirKRAFT®-Steckdosenkombinationen

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 208621

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 208621

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 208620

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 208620

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 49d6c4cf74b4f