MENNEKES
MENNEKES AirKRAFT® mit FI Typ A 94566SI
MENNEKES AirKRAFT® mit FI Typ A 94566SI images3d

AirKRAFT® mit FI Typ A 94566SI

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.94566SI
  • EAN4015394209607
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AirKRAFT® mit FI Typ A 94566SI

SCHUKO® 4
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1975 g

Richtlinien

AirKRAFT® mit FI Typ A 94566SI

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: b22cb2b5a074d