MENNEKES
MENNEKES AirKRAFT® mit FI Typ A 94569GE
MENNEKES AirKRAFT® mit FI Typ A 94569GE images3d

AirKRAFT® mit FI Typ A 94569GE

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.94569GE
  • EAN4015394209324
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AirKRAFT® mit FI Typ A 94569GE

SCHUKO® 3
Einbauten
  • 1 Micro Lynx Leuchtmittel 7W
Absicherung
  • 1 FI 25A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max. 16 A
InA 16 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 3 m H07RN-F3G1,5 mit Stecker SCHUKO® 16 A, 230 V
Schutzart IP20
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2540 g

Richtlinien

AirKRAFT® mit FI Typ A 94569GE

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: d28ca023cb265