MENNEKES
MENNEKES AMAXX® s Befestigungsset 990620
MENNEKES AMAXX® s Befestigungsset 990620

AMAXX® s Befestigungsset 990620

  • zur seitlichen Montage von AMAXX® s-Kombinationen, wahlweise für Rechts- oder Linksanschlag
  • (2er-Set für 1 Kombination)
  • Bestellnr.990620
  • EAN4015394245087
  • VPE 10 Stück

Planungsdaten & Downloads

AMAXX® s Befestigungsset 990620

Richtlinien

AMAXX® s Befestigungsset 990620

Passende Produkte

AMAXX® s Befestigungsset 990620

MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960001

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 960001

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960003

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 960003

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960005

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960005

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
  • Datensteckdosen: 1 Cepex-Datendose RJ45, 2-fach Cat.6
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960004

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960004

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960006

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960006

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960007

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960007

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960008

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960008

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960009

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 960009

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960010

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960010

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960011

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960011

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960012

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 960012

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960013

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960013

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960014

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960014

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960030

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 960030

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960031

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960031

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960050

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960050

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 5
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960051

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 960051

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960040

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960040

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960060

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 960060

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 386c5677ad3e0