MENNEKES
MENNEKES Membran-Kabelverschraubung 990625

Membran-Kabelverschraubung 990625

  • M 32 - Klemm-/Dichtbereich 13-21 mm
  • IP67
  • tiefschwarz RAL 9005
  • inkl. Verschlussstopfen
  • Bestellnr.990625
  • EAN4015394262138
  • VPE 10 Stück

Planungsdaten & Downloads

Membran-Kabelverschraubung 990625

Richtlinien

Membran-Kabelverschraubung 990625

Passende Produkte

Membran-Kabelverschraubung 990625

MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960030

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 960030

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960031

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960031

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 8b49fec7e838e