Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1260A
MENNEKES Anbausteckdose 1260A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 1260A

Ampere 63 A
  • gerade Steckrichtung
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.1260A
  • EAN4015394008934
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 1260A

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP44
Flansch 107x100 mm
Bohrloch 85x77 mm
Gewicht 523 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Videos

Anbausteckdose 1260A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 1260A