Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1294
MENNEKES Anbausteckdose 1294 images3d

Anbausteckdose 1294

  • Schraubkontakt
  • für horizontale Montage
  • Neigung 15°
  • Bestellnr.1294
  • EAN4015394009320
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1294

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 15 °
Gewicht 251 g

Richtlinien

Anbausteckdose 1294