Choose your country
MENNEKES
MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ gs 310530
MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ gs 310530
MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ gs 310530 #1
MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ gs 310530 #2

eMobility-Gateway Professional+ gs

679 €

UVP inkl. MwSt.

Das MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ ist ein praktisches Zubehör für Stadt- oder Energieversorger, Gewerbetreibende, Unternehmer oder Vermieter, die die intelligenten Ladestationen AMTRON® und AMEDIO® Professional in Parkhäusern oder Tiefgaragen betreiben möchten. Aufgrund verbauter Stahlbetonwände und -decken gibt es in solchen Gebäuden oft keinen oder nur wenig Mobilfunk-Empfang. Die Lösung: Das MENNEKES eMobility-Gateway Professional+. Es sorgt für sicheren Empfang und wird einfach im Außenbereich – z. B. an der Außenwand der baulichen Anlage, in dem die Ladeinfrastruktur errichtet ist – im Empfangsbereich des Mobilfunknetzes installiert und mit den jeweiligen Produkten vernetzt. So lassen sich die Ladesysteme, die von Kunden, Mitarbeitern oder Mietern genutzt werden, einfach über ein Bezahlverfahren via Backend-Anbindung abrechnen. Die Backenendanbindung – voreingestellt auf die Nutzung via chargecloud – erfolgt über eine SIM-Karte.

Die moderne Technik das Gateways ist durch ein gleichschließendes, witterungsbeständiges Gehäuse hervorragend geschützt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Sicherer Mobilfunk-Empfang auch in Parkhäusern und Tiefgaragen
  • Kompatibel mit den Ladestationen AMEDIO® Professional, AMTRON® Professional und AMTRON® Charge Control*
  • Einfache Backendanbindung via Mobilfunk
  • Lokaler Zugriff auf Ladedaten und -statistiken via mobilem Endgerät dank integriertem WLAN
  • Zeitserverfunktion, um valide Zeiten zur Verfügung zu stellen
  • Einfache Installation an Außenbereichen von Gebäuden
  • Robustes, gleichschließendes Gehäuse aus AMELAN®

*unterstützt keine Backendanbindung

  • Bestellnr.310530
  • EAN4015394297512

Details

Allgemeine Daten
Maximale vernetzbare Ladepunkte 50 Professional+ Ladesysteme
Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.5

Schnittstelle Backendkommunikation

über LAN

Produktfarbe

Lichtgrau (RAL 7035)

Werkstoff Gehäuse

AMELAN®

Richtlinien

eMobility-Gateway Professional+ gs 310530

Passende Produkte

eMobility-Gateway Professional+ gs 310530

MENNEKES AMTRON® Professional 22 C2 1384202

AMTRON® Professional 22 C2

Bestellnr. 1384202

MENNEKES AMTRON® Professional 22 1384402

AMTRON® Professional 22

Bestellnr. 1384402

MENNEKES AMEDIO Professional 22 140612422

AMEDIO Professional 22

Bestellnr. 140612422

MENNEKES AMEDIO Professional 22 140612412

AMEDIO Professional 22

Bestellnr. 140612412

MENNEKES AMTRON® Professional PnC 22 1385402

AMTRON® Professional PnC 22

Bestellnr. 1385402

MENNEKES AMTRON® Professional PnC 22 C2 1385202

AMTRON® Professional PnC 22 C2

Bestellnr. 1385202

MENNEKES AMEDIO Professional PnC 22 140632412

AMEDIO Professional PnC 22

Bestellnr. 140632412

MENNEKES AMEDIO Professional PnC 22 140632422

AMEDIO Professional PnC 22

Bestellnr. 140632422