Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 111

Wandsteckdose 111

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und einmal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.111
  • EAN4015394000501
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 111

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 258 g
Prüfzeichen CQC
CB Zertifikat
VDE

Richtlinien

Wandsteckdose 111

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.