MENNEKES
Filter
Gehäusematerial
Bestückung CEE Steckdosen
Bestückung Schutzkontakt-Steckdosen
Schutzart
Sonstige

Wand- und Aufputzmontage

AMAXX® Wand- und Aufputzverteilerkästen aus beständigem Kunststoff, Vollgummi oder Metall.

122 Kategorien
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 950004

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 930020

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 950007

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 940012

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 920023

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP44
MENNEKES  AMAXX® s Steckdosenkombination 960014

AMAXX® s Steckdosenkombination

Kunststoff
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 930014

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 940008

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 930015

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 950009

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 950010

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 950013

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B 920080

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B

Kunststoff
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B 920081

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B

Kunststoff
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B 930080

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B

Kunststoff
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B 940080

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B

Kunststoff
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 930021

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP67
MENNEKES  AMAXX® s Steckdosenkombination 960030

AMAXX® s Steckdosenkombination

Kunststoff
IP67
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 930022

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP67
MENNEKES  AMAXX® s Steckdosenkombination 960031

AMAXX® s Steckdosenkombination

Kunststoff
IP67
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 940013

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP67
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 930023

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP67
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 940014

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP67
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 950030

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP67
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 900005

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP67
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 950031

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff
IP67
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 920036

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 930026

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 920037

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
IP44
MENNEKES  AMAXX® Steckdosenkombination 910020

AMAXX® Steckdosenkombination

Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
IP44

Unsere Wandverteiler umfassen die bewährten AMAXX®- und EverGUM®-Kombinationen sowie Verteilerkästen aus Metall und Steckdosenleisten. Die Stromverteiler sind in verschiedenen Ausführungen und Bestückungen mit CEE und SCHUKO® Steckdosen erhältlich.