MENNEKES
Filter zurücksetzen Filter
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Schutzart
Flansch
6 Kategorien mit 45 Artikeln
MENNEKES  Anbausteckdose 1155A

Anbausteckdose

63 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 1252A

Anbausteckdose

63 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 209A

Anbausteckdose

63 A - 125 A
IP67
MENNEKES  Anbausteckdose 1128A

Anbausteckdose

63 A - 125 A
IP67
MENNEKES  Anbausteckdose 20147A

Anbausteckdose

16 A - 63 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 20148A

Anbausteckdose

16 A - 63 A
IP67

Anbausteckdosen für Horizontal- und Vertikalmontage. Alle Steckdosen entsprechen SCHUKO® bzw. CEE-Standard. Ausgewählte Modelle sind mit unserer Anschlusstechnik TwinCONTACT ausgestattet.