MENNEKES
Filter
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Schutzart

Wandsteckdosen abgesichert, abschaltbar-verriegelt

Abschaltbare Wandsteckdosen mit mechanischer oder elektrischer Verriegelung

49 Kategorien
MENNEKES  Wandsteckdose 5046A

Wandsteckdose

125 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 5959A

Wandsteckdose

63 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose DUO 7605

Wandsteckdose DUO

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 5113A

Wandsteckdose

63 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 7289

Wandsteckdose

63 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 5692A

Wandsteckdose

125 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 7624

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 6066A

Wandsteckdose

32 A - 63 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 7302

Wandsteckdose

63 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 7222

Wandsteckdose

16 A - 63 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 7228

Wandsteckdose

16 A - 63 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 7235

Wandsteckdose

16 A - 63 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 7244

Wandsteckdose

16 A - 63 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 7251

Wandsteckdose

16 A - 63 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 5695A

Wandsteckdose

125 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 7019

Wandsteckdose

63 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 7026

Wandsteckdose

125 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 7027

Wandsteckdose

125 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 5692AC

Wandsteckdose

125 A
IP67

Abgesicherte Wandsteckdosen mit On-Off-Schalter und mechanischer Verriegelung oder elektrischer Absicherung. In horizontaler und vertikaler Bauweise, 16 bis 125 A und für Spannungen von 110 bis 690 V erhältlich. Verschiedene Modelle sind mit unserer Kontakthülsen-Technologie X-CONACT® für einfaches Stecken und Ziehen ausgestattet.