MENNEKES Weltweit

MENNEKES
Kategorie, Produkte
Branche
Land
ABS

ABS

Italien
  • 5er AMAXX® in CombiTOWER®
  • Schutzart IP 67
  • CEE-Steckdose DUO abschaltbar mit mechanischer Verriegelung bis 32 A
  • FI- und LS-Schalter
AIRBUS

AIRBUS

Vereinigte Staaten von Amerika
  • 4er AMAXX®
  • Schutzart IP 44
  • CEE-Steckdosen 16 A, 5 p, 2 h, > 50 V
  • LS-Schalter
Containerhafen Grangemouth

Containerhafen Grangemouth

Großbritannien
  • Drei 5er AMAXX®
  • Schutzart IP 67
  • CEE-Steckdosen DUO abschaltbar mit mechanischer Verriegelung 32 A
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • NH Sicherungs-Unterteil
  • FI- und LS-Schalter
Dr. Oetker

Dr. Oetker

Kanada
  • 3er AMAXX®
  • Schutzart Type 3R
  • Steckdose NEMA 5-20R GFCI mit Schutzabdeckung
  • CEE-Steckdose
  • FI- und LS-Schalter
EGAT

EGAT

Thailand
  • Zwei 5er AMAXX®
  • Schutzart IP 67
  • CEE-Steckdosen DUO abschaltbar mit mechanischer Verriegelung bis 63 A
  • FI- und LS-Schalter
Electrabel

Electrabel

Belgien
  • 3er AMAXX®
  • Schutzart IP 44
  • Schutzkontakt-Steckdosen nach französisch/belgischer Norm mit Kindersicherung
  • Einphasen-Transformator
  • CEE-Steckdosen 20-25 V
  • FI- und LS-Schalter (allpolig)