MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Beeindruckende Referenzen weltweit

Kategorie, Produkte
Branche
Land
KoneCranes

KoneCranes

Finnland
  • 5er AMAXX®
  • Schutzart IP 67
  • CEE-Steckdosen bis 63 A
  • SCHUKO® Steckdosen (IP 68)
  • FI- und LS-Schalter
Lighthouse Chapel

Lighthouse Chapel

Südafrika
  • 4er AMAXX® Mobil mit Tragegriff
  • Schutzart IP 67
  • 1 m Zuleitung mit CEE-Stecker 32 A
  • CEE-Steckdosen
  • FI- und LS-Schalter
Messehalle 12 Frankfurt

Messehalle 12 Frankfurt

Deutschland
  • Schutzart IP 67
  • Cu-Patchfeld 6xRJ45
  • 6 RJ45 Module
  • höhenverstellbare Tragschiene mit Tragschienenrasten
  • Unterteil mit Eindrehmuttern zur Aufnahme einer Bodenmontageplatte
Metro Lima

Metro Lima

Peru
  • Gemäß Landesnormen und Vorgaben der Bahnbetreiber
  • 5er AMAXX®
  • Schutzart IP 67
  • CEE-Steckdosen DUO abschaltbar mit mechanischer Verriegelung bis 63 A
  • LS-Schalter
Metro Riad

Metro Riad

Saudi-Arabien
  • Gemäß Landesnormen und Vorgaben der Bahnbetreiber
  • Zwei 3er AMAXX®
  • Schutzart IP 67
  • CEE-Steckdosen 16 A
  • LS-Schalter
Metro Tunnel Amsterdam

Metro Tunnel Amsterdam

Niederlande
  • gemäß Landesnormen und Vorgaben der Bahnbetreiber
  • 3er AMAXX®
  • Schutzart IP 44
  • Gehäuse und Betätigungsklappe aus Kunststoff mit erhöhter Beständigkeit gegen Chemikalien
  • mit hohen mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften
  • SCHUKO® Steckdosen
  • CEE-Steckdose
  • FI- und LS-Schalter