MENNEKES Weltweit

MENNEKES

News

Steckdosenkombinationen für jede Anforderung

Immer die richtige Lösung für Decke, Wand und Boden

Steckdosenkombinationen für Decke, Wand und Boden von MENNEKES
Steckdosenkombinationen für Decke, Wand und Boden – das Produktportfolio von MENNEKES deckt das komplette Spektrum ab.
Steckdosenkombination für die Wand – AMAXX® von MENNEKES
Steckdosenkombinationen für die Wand – AMAXX® Kombinationen sind weltweit in vielen Branchen im Einsatz.
Steckdosenkombinationen für die Decke – AMAXX® von MENNEKES
Steckdosenkombinationen für die Decke – AMAXX® Kombinationen sind auch als abhängbare Variante erhältlich.
Steckdosenkombination für den Boden – die EverBOX® Grip von MENNEKES
Steckdosenkombinationen für den Boden – die EverBOX® Grip verteilt Energie auch unter robusten Bedingungen absolut zuverlässig und sicher.

Ob für Decke, Wand oder Boden – als Spezialist für Industriesteckvorrichtungen bietet MENNEKES für jeden Anwendungsfall eine passende Steckdosenkombination. Das vielfältige Produktprogramm reicht dabei von wandmontierten Steckdosenkombinationen über abhängbare Varianten bis hin zu freistehenden Kombinationen und mobilen Verteilern. Egal welche Anforderung an eine Steckdosenkombinationen besteht – MENNEKES hat die richtige Lösung. Schon mit seinen Standardkombinationen deckt MENNEKES eine große Anzahl der Anwendungsfelder ab. Darüber hinaus können im engen Austausch mit dem Anwender auch individuelle Lösungen entwickelt werden. Das Spektrum reicht dabei von reiner Energieverteilung bis hin zur kombinierten Verteilung von Energie, Daten oder Druckluft. Durch über 80 Jahre Erfahrung hat MENNEKES vielfältige Lösungen entwickelt, die dank höchster Qualität in Material und Verarbeitung selbst unter schwierigsten Umweltbedingungen eine zuverlässige Energieverteilung sicherzustellen.

Steckdosenkombinationen für die Wand

Das MENNEKES Produktportfolio umfasst vielfältige Steckdosenkombinationen für die Wand- und Unterputzmontage. Ob für den Einsatz drinnen oder draußen, ob in der Industriehalle oder bei harschen Umweltbedingungen – die Steckdosenkombinationen sind flexibel einsetzbar und bieten vielfältige Bestückungsmöglichkeiten. Neben SCHUKO® und CEE-Steckdosen sind sie auch mit Daten- und Druckluftanschlüssen und in verschiedenen Schutzarten erhältlich. Highlight des Wandprogramms sind die Steckdosenkombinationen der AMAXX® Familie, die weltweit in vielen Branchen im Einsatz sind.

Abhängbare Steckdosenkombinationen für die Decke

AMAXX® Kombinationen sind auch als abhängbare Variante erhältlich. Sie sind nur ein Beispiel für Steckdosenkombinationen zur Befestigung an der Decke im Produktportfolio von MENNEKES. Wie AMAXX® überzeugen auch die Kombinationen AirKRAFT®, 3KRAFT® oder DeltaBOX® durch ihre kompakte Bauweise und eine einfache Montage. Sie sind vielfältig bestückbar und übertragen neben Energie auch Daten und/oder Druckluft.

Mobil und freistehend – Steckdosenkombinationen für den Boden

Komplettiert wird das MENNEKES Kombinationsportfolio durch eine Vielzahl von Steckdosenkombinationen für den Boden. Dazu gehören sowohl mobile Verteiler als auch freistehende Steckdosenkombinationen. Die tragbaren Verteiler wie EverBOX® Grip und EverGUM® sind überall dort in ihrem Element, wo Energie auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig und sicher mobil übertragen werden muss. Die freistehenden Kombinationen gibt es in vielzähligen Varianten vom vandalensicheren Energiepoller aus Stahlrohr bis zum CombiTOWER® aus Edelstahl.

Mit dem vielfältigsten Kombinationsportfolio im Markt deckt MENNEKES die komplette Bandbreite der Anforderungen ab. Als Lösungsanbieter ergänzt MENNEKES alle Produkte für Decke, Wand und Boden mit breitgefächerten Serviceleistungen – technisch und kaufmännisch, von der Anfrage bis zur Realisierung.