MENNEKES
MENNEKES AirKRAFT® 94557GE
MENNEKES AirKRAFT® 94557GE images3d

AirKRAFT® 94557GE

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.94557GE
  • EAN4015394195238
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AirKRAFT® 94557GE

SCHUKO® 4
Anschluss / Zuleitung
  • 3 m H07RN-F3G1,5 mit Stecker SCHUKO® 16 A, 230 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1798 g

Richtlinien

AirKRAFT® 94557GE

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Gibt es Aufbaupläne von den 3KRAFT® und AirKRAFT® Produkten?

Für unsere 3KRAFT® und AirKRAFT® Produkte werden keine Aufbaupläne erstellt. Wir bieten Ihnen aber stets ausführliche Produktinfoblätter mit Maßzeichnungen. Diese finden Sie auf den jeweiligen Produkdetailseiten: abhängbare Steckdosenkombinationen auf unserer Webseite.

Zu den Fragen und Antworten