Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 1409
MENNEKES Anbaugerätestecker 1409 images3d

Anbaugerätestecker 1409

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.1409
  • EAN4015394010395
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 1409

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 173 g
Prüfzeichen EAC
CQC
VDE (ÜG)

Richtlinien

Anbaugerätestecker 1409

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 1409

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.