Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 2624
MENNEKES Anbaugerätestecker 2624 images3d

Anbaugerätestecker 2624

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.2624
  • EAN4015394015802
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 2624

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 748 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 2624

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 2624

MENNEKES Schutzkappe 40787

Schutzkappe

Bestellnr. 40787

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 63 A, 3 p - 5 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.