Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 3530
MENNEKES Anbaugerätestecker 3530 images3d

Anbaugerätestecker 3530

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Schutzkappe
  • Bestellnr.3530
  • EAN4015394019558
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 3530

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 212 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 3530

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 3530

MENNEKES Schutzkappe 40784

Schutzkappe

Bestellnr. 40784

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 3 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.