Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 464
MENNEKES Anbaugerätestecker 464 images3d

Anbaugerätestecker 464

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.464
  • EAN4015394003212
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 464

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 331 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 464

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 464

MENNEKES Schutzkappe 40841

Schutzkappe

Bestellnr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.