Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 479
MENNEKES Anbaugerätestecker 479 images3d

Anbaugerätestecker 479

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.479
  • EAN4015394003342
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 479

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 791 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 479

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 479

MENNEKES Schutzkappe 40787

Schutzkappe

Bestellnr. 40787

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 63 A, 3 p - 5 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.