Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 75336

Anbaugerätestecker 75336

  • MetalLine
  • Aluminiumgehäuse
  • Schraubkontakt
  • Neigung 15°
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bestellnr.75336
  • EAN4015394283201
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 75336

Ampere 400 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 9300 g

Richtlinien

Anbaugerätestecker 75336

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.