Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1102A
MENNEKES Anbausteckdose 1102A images3d

Anbausteckdose 1102A

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • gerade Steckrichtung
  • Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Bestellnr.1102A
  • EAN4015394299011
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1102A

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 107x100 mm
Bohrloch 85x77 mm
Gewicht 604 g

Richtlinien

Anbausteckdose 1102A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.