Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 204A
MENNEKES Anbausteckdose 204A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 204A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Neigung 20°
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.204A
  • EAN4015394000822
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 204A

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 607 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Videos

Anbausteckdose 204A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 204A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.