Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 206A
MENNEKES Anbausteckdose 206A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 206A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Neigung 20°
  • Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Bestellnr.206A
  • EAN4015394000853
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 206A

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 207 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Videos

Anbausteckdose 206A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 206A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.