POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Anbausteckdose 2123A
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 4 p |
Volt | 400-440 V |
Uhrzeitstellung | 3 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
Schutzart | IP67 |
Flansch | 85x75 mm |
Bohrloch | 60x60 mm |
Gewicht | 301 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE EAC CQC |
Anbausteckdose 2123A
Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.