Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 215A
MENNEKES Anbausteckdose 215A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 215A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Neigung 15°
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.215A
  • EAN4015394001003
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 215A

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 114x110 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 15 °
Gewicht 1171 g
Prüfzeichen EAC

Videos

Anbausteckdose 215A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 215A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.