Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2761P
MENNEKES Anbausteckdose 2761P images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 2761P

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.2761P
  • EAN4015394193722
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 2761P

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP44
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 653 g
Prüfzeichen EAC

Videos

Anbausteckdose 2761P

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 2761P

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.