Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 609
MENNEKES Anbausteckdose 609 images3d

Anbausteckdose 609

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.609
  • EAN4015394004530
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 609

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 55x55 mm
Bohrloch 45x45 mm
Gewicht 108 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 609

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.