Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 857
MENNEKES Anbausteckdose 857 images3d

Anbausteckdose 857

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • kleines Flanschmaß
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.857
  • EAN4015394191094
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 857

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 68x62 mm
Bohrloch 47x47 mm
Neigung 20 °
Gewicht 122 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Anbausteckdose 857

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.