Wählen Sie das soziale Netzwerk aus, um diesen Artikel zu teilen:
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1809
Ampere
32 A
Pole
3 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP 67
Flansch
85x75 mm
Bohrloch
60x60 mm
Gewicht
238 g
Prüfzeichen
VDE
EAC
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1809
ProduktinfoblattAnbausteckdose mit TwinCONTACT 1809
PDF, 155 KB
Maßzeichnung HochformatAnbausteckdose mit TwinCONTACT 1809
PNG, 46 KB
Maßzeichnung QuerformatAnbausteckdose mit TwinCONTACT 1809
PNG, 46 KB
Montagevideo
Passendes Zubehör
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1809
Flansch
Bestellnr. 41340
mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136
mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136