Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1821
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1821 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1821

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1821
  • EAN4015394298953
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1821

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 85x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 285 g

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1821

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.