Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Aufbaugerätestecker 3701
MENNEKES Aufbaugerätestecker 3701 images3d

Aufbaugerätestecker 3701

Ampere 32 A
  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.3701
  • EAN4015394147107
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 3701

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 353 g

Richtlinien

Aufbaugerätestecker 3701

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.