Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Aufbaugerätestecker 373
MENNEKES Aufbaugerätestecker 373 images3d

Aufbaugerätestecker 373

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.373
  • EAN4015394002734
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 373

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 170 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Aufbaugerätestecker 373

Passendes Zubehör

Aufbaugerätestecker 373

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.