Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Aufbaugerätestecker 385
MENNEKES Aufbaugerätestecker 385 images3d

Aufbaugerätestecker 385

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.385
  • EAN4015394002840
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 385

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 245 g
Prüfzeichen CQC
VDE

Richtlinien

Aufbaugerätestecker 385

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.