Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Aufbaugerätestecker 400
MENNEKES Aufbaugerätestecker 400 images3d

Aufbaugerätestecker 400

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.400
  • EAN4015394002963
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 400

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 275 g
Prüfzeichen VDE
CQC

Richtlinien

Aufbaugerätestecker 400

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.