Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282
MENNEKES Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282 images3d

Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282

  • Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
  • Oberfläche geschliffen (K240), auf Wunsch Material 1.4571
  • Schutzart IP 44 bei geschlossener Tür
  • Bestellnr.6222282
  • EAN4015394298939
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282

Vorsicherung max. 125 A
InA 125 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 1 Anbaugerätestecker 125 A, 5 p, 1 h, 50-500 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Metall
Gewicht 30000 g

Richtlinien

Aufputz-Verteiler als Wandgerätestecker 6222282

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.