Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, silber 4974ME
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, silber 4974ME images3d

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, silber 4974ME

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • Bestellnr.4974ME
  • EAN4015394201106
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, silber 4974ME

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 139 g

Richtlinien

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, silber 4974ME

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, silber 4974ME

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür steht Cepex?

Cepex-Steckdosen dienen als Baukasten-System. Ob SCHUKO®, CEE oder Datentechnik - mit unseren Cepex-Steckdosen finden Sie alles anwendungsübergreifend in einheitlichem Design.

Zu den Fragen und Antworten